真空用機器
» 真空エジェクタ・真空ポンプシステム - バリエーションから選ぶ » 薄形真空エジェクタ・ポンプシステム
![真空エジェクタ・真空ポンプシステム](/assets/products/pickup/ja-jp/vacuum_device/zh/main_ejector.jpg)
薄型真空ユニット ZQ□A
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステムIO-Link対応機器 » 真空マニホールド
-
・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ05 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ07 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ10 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |
薄形真空エジェクタ・ポンプシステム ZQ
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-035-ZQ.jpg)
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ1000 |