真空用機器
» エアサクションフィルタ » エアサクションフィルタ
![エアサクションフィルタ](/assets/products/pickup/ja-jp/vacuum_device/zf/main_filter.jpg)
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
ZFA10 | 検索結果を表示 |
ZFA20 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 接続口径 | 流量 L/min(ANR) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
ZFA10 | 1/8 | 50 | 30 |
ZFA20 | 1/4 | 200 | 30 |