真空用機器 »
エアサクションフィルタ
エアサクションフィルタ
![エアサクションフィルタ エアサクションフィルタ](/assets/smc_img/products/pickup/ja-jp/vacuum_device/t/mainimg_air-suction-filters.jpg)
![エアサクションフィルタ エアサクションフィルタ](/assets/smc_img/products/pickup/ja-jp/vacuum_device/t/mainimg_air-suction-filters_sp.jpg)
エアサクションフィルタ
ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB
真空用機器 » エアサクションフィルタ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-049-ZFB.jpg)
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|
ZFB10 | φ4,φ6 | φ3/16,φ1/4 | 10~20 | 30 |
ZFB20 | φ6,φ8 | φ1/4 | 30~50 | 30 |
ZFB30 | φ8,φ10 | φ3/8 | 75 | 30 |
ZFB40 | - | φ1/2 | 100 | 30 |
インラインエアフィルタ ZFC
真空用機器 » エアサクションフィルタ圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
1台で正圧・真空圧の使用が可能。
・回り止め機構採用
正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
・2種の透明ケース材質を用意
ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
注2)オーダーメイド
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量 L/min(ANR)注1) 正圧 | 流量 L/min(ANR) 真空圧 | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |
真空用フィルタ AFJ-D
真空用機器 » エアサクションフィルタ-
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | ろ過度 |
---|---|---|---|
AFJ-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180, 380, 660 | 5,40,80 |
真空用フィルタ AFJ
真空用機器 » 真空システム用関連機器真空用機器 » エアサクションフィルタ
-
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | ろ過度 |
---|---|---|---|
AFJ | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180,380,660 | 5,40,80 |
サクションフィルタ ZFC050
真空用機器 » エアサクションフィルタ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-img1-ZFC050.jpg)
シリーズ | 接続口径 IN側 | 接続口径 OUT側 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
ZFC050 | M5×0.8,φ6 バーブ | M5×0.8 | 3μm,20μm(公称) |