スイッチ / センサ
» 汎用流体用 圧力スイッチ / センサ
汎用流体用圧力センサ PSE56□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
-
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE561 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE563 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE564 | 正圧 | 0~500kPa |
PSE560 | 正圧 | 0~1MPa |
3画面デジタル表示設定器 PSE300A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・5機種の圧力センサに対応
適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
・測定値を見ながら設定が可能
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300A | −0.2〜2.1kPa 10〜−105kPa −105〜105kPa −10〜105kPa −50〜525kPa −0.105〜1.05MPa −0.105〜2.1MPa −0.25〜5.25MPa −0.5〜10.5MPa |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |