スイッチ / センサ
» 空気用 圧力スイッチ / センサ
![空気用 圧力スイッチ⁄センサ](/assets/products/pickup/switch_sensor/p_air/mainimg_s.jpg)
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-116-PS1000-1100-1200.jpg)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 種類 | 検索結果を表示 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | 検索結果を表示 |
PS1100 | 真空・残圧用 | 検索結果を表示 |
PS1200 | 真空用 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 種類 | 検索結果を表示 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | 検索結果を表示 |
PS1100 | 真空・残圧用 | 検索結果を表示 |
PS1200 | 真空用 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |