電動アクチュエータ

電動アクチュエータ »  ロータリーテーブル

電動アクチュエータ

電動アクチュエータ 電動アクチュエータ

ロータリーテーブル

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロータリテーブル LE2R□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
仕様シリーズテーブル精度サイズ最大回転トルク(N・m)速揺動角度( °)
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)LE2RB基本形30、501.7、2.5、8.7、13.9180、90、320
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)LE2RH高精度形30、501.7、2.5、8.7、13.9180、90、320

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・揺動角度:320º、180º、90º
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420º/sec
     最大加減速度:3000º/sec2

    注)外部ストッパ付の値
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
    電動ロータリテーブル LER
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LER50検索結果を表示
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[º/s]
基本
最大速度
[º/s]
高トルク
繰返し
位置決め精度
[º]
基本
繰返し
位置決め精度
[º]
高トルク
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
     ( )はLER10の値
    ・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
     最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2
    ・速度・加/減速度・位置決め最大64点
    ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
     コントローラセット販売)

    注)外部ストッパ付の値
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[°/s]
基本
最大速度
[°/s]
高トルク
繰返し
位置
決め精度
[°]
基本
繰返し
位置
決め精度
[°]
高トルク
LER100.220.32420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)
LER300.81.2420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

Go Top