電動アクチュエータ »
グリッパ
電動アクチュエータ


グリッパ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
注)( )内はロングストロークの場合。
シリーズ | ボディサイズ | 開閉ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 32 | 32(64)注) | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
LEHF | 40 | 40(80)注) | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
-
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZ | 10 | 4 | 6~14 | 2~6 | 5~80 |
LEHZ | 16 | 6 | 6~14 | 3~8 | 5~80 |
LEHZ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 32 | 22 | 52~130 | ― | 5~120 |
LEHZ | 40 | 30 | 84~210 | ― | 5~120 |
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(ZJタイプ) LEHZJ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
-
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZJ | 10 | 4 | 6~14 | 3~6 | 5~80 |
LEHZJ | 16 | 6 | 6~14 | 4~8 | 5~80 |
LEHZJ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZJ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
-
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
注)( )内はロングストロークの場合。
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 10 | 16(32)注) | 3~7 | 3~7 | 5~80 |
LEHF | 20 | 24(48)注) | 11~28 | 11~28 | 5~100 |
LEHF | 32 | 32(64)注) | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
LEHF | 40 | 40(80)注) | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
-
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHS | 10 | 4 | 2.2~5.5 | 1.4~3.5 | 5~70 |
LEHS | 20 | 6 | 9~22 | 7~17 | 5~80 |
LEHS | 32 | 8 | 36~90 | ― | 5~100 |
LEHS | 40 | 12 | 52~130 | ― | 5~120 |