電動アクチュエータ »
コントローラ / ドライバ
電動アクチュエータ


コントローラ/ドライバ
マニホールドコントローラ JXD1-M□
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続
・ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし
・使用温度範囲 0~55℃
・通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET®
・接続はすべてフロントアクセス
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | 通信プロトコル | 接続 アクチュエータ | ドライバ ユニット数 | 制御軸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXD1-M□ | バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP™ | LE2□ | 最大8ユニット | 最大16軸 |
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販
売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | JXC51/61 | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |
ステップモータコントローラ JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
-
・EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET対応、DeviceNet®、IO-Link、CC-Link
・2種類の動作指示方法に対応。
ステップNo.指示運転、数値指示運転
・通信ケーブルの渡り配線が可能。
・数値モニタ対応。
・IO-Link通信が可能。
・安全規格対応品/JXC□F
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | フィールドバス |
---|---|---|---|
JXCE1(標準仕様) JXCEF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherCAT™ |
JXC91(標準仕様) JXC9F(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherNet/IP™ |
JXCP1(標準仕様) JXCPF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | PROFINET |
JXCD1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | DeviceNet™ |
JXCL1(標準仕様) JXCLF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | IO-Link |
JXCM1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link |
プログラムレスコントローラ LECP1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・プログラム不要
パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。
・速度・加速度16段階調整
・ロック付の電動アクチュエータにも対応
・3段階の押当て推力設定
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
販売中止を予定しています。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。
▶詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ | LECP1 | ステップ モータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 14点 |
ジョグ運転用入力信号付ステップモータコントローラ LECP1-XB182
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ-
・パラレル入力信号でジョグ運転が可能
前面のボタンでしかできなかったジョグ運転が、入力信号のON・OFFで可能。
・用途例
アクチュエータの動きを確認しながら、ボタン操作で送り量を調整したいアプリケーションに最適です。
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
販売中止を予定しています。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。
▶詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョグ運転用 入力信号付 | LECP1-XB182 | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 2点 |
プログラムレスコントローラ(ストローク学習機能付) LECP2
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ-
・エアシリンダライクの端々制御
・端々+中間12点位置決め
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
販売中止を予定しています。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。
▶詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ (ストローク学習機能付) | LECP2 | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 端点2点 中間点12点 |
ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
・原点復帰指示信号対応
・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
パルス入力 タイプ | LECPA | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 5点 (フォトカプラ絶縁) | 9点 (フォトカプラ絶縁) | ― |
ACサーボモータドライバ LECS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器

-
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
(750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
パルス入力タイプ (インクリメンタルエンコーダ用) | LECSA | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
パルス入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/Hタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
ネットワークカードタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSN□-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
-
・位置制御、速度制御、トルク制御が可能
・制御エンコーダ:アブソリュート20bitエンコーダ
(分解能 1,048,576パルス/回転)
・適合フィールドバス:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ
※セットアップソフトウェアは こちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
MECHATROLINK-2対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYM | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
MECHATROLINK-3対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYU | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
多軸ステップモータコントローラ JXC73/83/92/93
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
-
・速度同調制御が可能
・直線/円弧補間が可能
・位置決め/押当て動作
・絶対・相対位置座標指示
・ステップデータ入力(最大2048点)
・省スペース、省配線
タイプ | シリーズ | 入出力仕様 | 対応モータ | 電源電圧 | 制御軸数 |
---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | JXC73 | NPN | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC83 | PNP | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC92 | EtherNet/IP™ | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大3軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC93 | EtherNet/IP™ | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
4軸用電動集積型コントローラ JXC□4-X1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・2点動作(端-端)のプログラム不要
・設定工数削減(速度/推力のみ)
・配線工数削減(入力/出力2点※のみ)
※1軸あたり
・省スペース
フットプリント:最大約79%削減
※電動集積型コントローラ JXC□4-X1は2025年3月末に生産終了予定です。
マニホールドコントローラ JXD1-M□シリーズをご選定願います。
▶詳細はこちら
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | 制御軸数 |
---|---|---|---|
JXC□4-X1 | ステップモータ(サーボ DC24V) | DC24V±10% | 最大4軸 |
フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器

-
・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能。
・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット。
・2種類の動作方法に対応。
ステップデータ入力、数値入力。
・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能。
シリーズ | 適合フィールドバス | 電源電圧 | 適合コントローラ |
---|---|---|---|
LEC-G | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™ | DC24±10% | LECP6シリーズ LECA6シリーズ |
コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
※LECP6は生産終了しました。詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | LECA6 | サーボモータ (DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |