電動アクチュエータ »
カードモータ®
電動アクチュエータ


カードモータ®
カードモータ® LAT3
電動アクチュエータ/電動シリンダ » カードモータ-
・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
・最大押当て推力:6N
・繰返し位置決め精度:±5μm
・押当て測長精度:±10μm
・最高使用頻度:500cpm
シリーズ | ストローク(mm) | センサ (光学式リニア エンコーダ)分解能 | 押当て 瞬時最大推力 | 繰返し 位置決め 精度 | 押当て 測長 精度 | 最高速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAT3F | 10, 20, 30, 50 | 1.25μm | ~6N | ±5μm | ±10μm | 400mm/s |
LAT3M | 50 | 5μm | ~6N | ±20μm | ±40μm | 400mm/s |
LAT3 | 10, 20, 30 | 30μm | ~6N | ±90μm | ±100μm | 400mm/s |
カードモータ®コントローラ LATCA
電動アクチュエータ/電動シリンダ » カードモータ
タイプ | シリーズ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|
ステップデータ入力 パルス入力タイプ | LATCA | DC24V±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 4点 (フォトカプラ絶縁・ オープンコレクタ出力) |