WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » ISOシリンダ

ISOシリンダ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ISOシリンダ C85
エアシリンダ C75 

    ・ISO規格(6432)準拠 (C85)
    ・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
     シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。
    ・オートスイッチ位置微調整が容易
    ・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
    ・オートスイッチ付
     C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
     C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C85複動両ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C85単動片ロッド8,10,12,16,20,25
ロッド回り止め形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
ロッド回り止め形C85単動片ロッド8,10,12,16,20,25
ダイレクトマウント形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C75複動片ロッド32,40
標準形C75複動両ロッド32,40
標準形C75単動片ロッド32,40
ロッド回り止め形C75複動片ロッド32,40
ロッド回り止め形C75単動片ロッド32,40
ダイレクトマウント形C75複動片ロッド32,40

寿命向上シリンダ C85/C75-XB24

    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、外形寸法
     は同一
型式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上C85-XB24複動片ロッド8,10,12,16,20,25
寿命向上C75-XB24複動片ロッド32,40

ISOシリンダ/エアシリンダ無調整エアクッションタイプ
C85-X3242/C75-X3242 

    ・ラバークッション付と比較し
     衝撃の小さい滑らかな停止を実現
    ・衝撃音の低減
    ・クッションニードルの調整作業が不要
    ・サイクルタイム短縮
     エアクッション+ラバークッション構造により、
     エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ISOシリンダ/標準形C85-X3242複動片ロッド20,25
エアシリンダ/標準形C75-X3242複動片ロッド32,40

ISOシリンダ CP96/CP96SD

    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大15%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクル
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CP96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形CP96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100

ISOシリンダ C96/C96SD

    ・ISO規格(15552)準拠
    ・軽量:最大17%減
    ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクト
     タイム短縮
    ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C96複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100,125
ロッド回り止め形C96K複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100
スムースシリンダC96Y複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125

ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55

    ・ISO規格(21287)準拠
    ・耐横荷重性能が1.8倍向上 [New]
     ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
    ・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大 [New]
    ・両ロッド(C55W)タイプ、簡易特注品・オーダーメイド標準化 [New]
     ロッド先端形状変更(-XA□)
     耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
     低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55-Z複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
標準形C55W-Z複動両ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55

    ・ISO規格(21287)準拠
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYC

    ・ISO規格(VDMA)準拠
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
    ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
    ・オートスイッチ付(HYDCシリーズ:HYDC)
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ISO規格準拠形HYC複動32,40,50,63

ロック付シリンダ CP96N/C96N

    ・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
     装置への取付けが容易に。
    ・メンテナンス性向上
     ロックユニットとシリンダが分離可能
    ・保持力 15% 向上
    ・高停止精度 ±1mm 以下
    ・全長最大 27.5mm短縮
    ・ロック解放表示付(-X3030□)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ロック付シリンダ CP96N/C96N
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CP96N複動片ロッド
    複動両ロッド
    検索結果を表示
    標準形C96N複動片ロッド
    複動両ロッド
    検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形CP96N複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100排気ロック
標準形C96N複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100排気ロック

Go Top