水性・溶剤系流体用バルブ
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-033-VCC.jpg)
-
・2液塗料に対応(VCC12D)
PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
塗料の固着低減
・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
2・3ポート混載
樹脂マニホールドブロック
シリーズ | オリフィス径 | 使用流体 |
---|---|---|
VCC | φ3.8 | 水性・溶剤塗料、インク 洗浄剤(水、酢酸ブチル)、エア |
SUS316L ステンレス管継手 VCK
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-033-VCK.jpg)
シリーズ | 材質/名称 | 管接続口径 |
---|---|---|
VCK | SUS316L ステンレス管継手 | G1/4 |
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ
-
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空気、水、不活性ガス、溶剤 |