5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
-
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
シリーズ | 機種 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VCH41 | 2ポート弁 N.C. | G3/4,1 | φ16 |
VCH42 | 2ポート弁 N.O. | G3/4,1 | φ17.5 |
VCH410 | 3ポート弁 | G1/2~1 | φ18 |
VCHC40 | チェック弁 | G3/4,1 | φ16 |
6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
-
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
シリーズ | 型式 | 機種 | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
VCHR | VCHR30/40 | 直動レギュレータ (リリーフタイプ) | G3/4,1,1 1/2 | 0.5~5.0 (最高使用圧力側圧力6.0) |