- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
真空パッド/高剛性パッド ZP3E
真空用機器 » 真空パッド-
・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P237-240) 首振り:取付金具Ass'y(P241-244) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3E | 平形溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | 平形溝付 (首振りタイプ) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 (首振り) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |