真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ(エジェクタタイプ)真空用機器 » 真空グリッパシステム(スポンジタイプ)
-
・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
・吸着に必要な機能をユニット化
エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、
圧力スイッチ)
・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
・質量3.9kg※ ロボットへの負担を軽減
※ZGSNPK-400240BS4-RM1C8の場合
・CO2排出量(空気消費量)最大15%削減(当社比)
エジェクタを新規設計
227L/min(ANR) ← 270L/min(ANR)
ZL6Hとの比較(供給圧力:0.6MPa)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZGS 検索結果を表示 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 ZGS 検索結果を表示
シリーズ | パッド形状 | スポンジ仕様 サイズ | スポンジ仕様 穴数 | スポンジ仕様 厚み | 理論リフト[N]※ |
---|---|---|---|---|---|
ZGS | スポンジ | 400mm×240mm | 91個 | 20mm 30mm | 2144 |