3ポートソレノイドバルブ VQ100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・高速で安定した応答性。
・銅系不可仕様。
・豊富な電気結線方式。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ VQ100
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 VQ100 標準
大流量検索結果を表示
シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 (2→1) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (2→1) b | 流量特性 2→3 (2→1) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|
VQ100 | 標準 大流量 | 0.083 0.14 | 0.28 0.25 | 0.021 0.036 | 1.0 0.5 (低ワットタイプ) | -100kPa |