2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
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
2D CADデータはこちら 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PSE300 検索結果を表示 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PSE300 検索結果を表示
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |