コンパクトマノメータ PPA
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら コンパクトマノメータ PPA
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 PPA100 高圧用 検索結果を表示 PPA101 真空用 検索結果を表示 PPA102 低圧用 検索結果を表示 コンパクトマノメータ PPA
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 PPA100 高圧用 検索結果を表示 PPA101 真空用 検索結果を表示 PPA102 低圧用 検索結果を表示
シリーズ | 設定圧力 | 適用チューブサイズ | タイプ |
---|---|---|---|
PPA100 | -0.1~1MPa | φ4,φ6 | 高圧用 |
PPA101 | -101~10kPa | φ4,φ6 | 真空用 |
PPA102 | -10~100kPa | φ4,φ6 | 低圧用 |