空気用フローコントローラ PFCA7
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N₂, Ar, CO₂
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 空気用フローコントローラ PFCA7
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PFCA710 検索結果を表示 PFCA725 検索結果を表示 PFCA750 検索結果を表示 PFCA711 検索結果を表示
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量 最小単位[L/min] |
---|---|---|---|
PFCA710 | 0.1〜10 | 0.04〜10.3 | 0.01 |
PFCA725 | 0.2〜25 | 0.1〜25.8 | 0.1 |
PFCA750 | 0.5〜50 | 0.2〜51.5 | 0.1 |
PFCA711 | 1〜100 | 0.4〜103 | 0.1 |