WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
     遠隔ラインのモニタリングが可能
    ・乾燥空気、N2、Ar、CO2
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
    ・耐水分・耐異物性向上
    ・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
    ・低消費電流:35mA以下
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2M70.01~1(0.01~0.5)
0.02~2(0.02~1)
0.05~5(0.05~2.5)
0.1~10(0.1~5)
0.3~25(0.3~12.5)
0.5~50(0.5~25)
1~100(1~50)
2~200(2~100)
( )はCO2の場合

Go Top