スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-023-MHS3.jpg)
-
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
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
2D CADデータはこちら スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 複動形 MHS3 検索結果を表示 単動形 MHS3-X84 ダストカバータイプ MHSJ3 検索結果を表示 スルーホールタイプ MHSH3 検索結果を表示 ダストカバー+スルーホールタイプ MHSHJ 検索結果を表示 ロングストローク MHSL3 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
複動形 | MHS3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
単動形 | MHS3-X84 | 16,20,25,32,40,50,63 |
ダストカバータイプ | MHSJ3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
スルーホールタイプ | MHSH3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ダストカバー+スルーホールタイプ | MHSHJ | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ロングストローク | MHSL3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |