WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・最高作動圧力差4.0MPa
     用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機
    ・使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素※
     ※酸素を使用される際は「使用流体供給源」をご参照ください。
    ・耐環境性向上
     IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
     ステンレスコイルカバー採用
    ・低発塵構造
    ・禁油仕様
    ・容易なメンテナンス
     クリップを外すだけでコイル交換が可能
    ・省電力:消費電力6W
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSXH-X1パイロット形N.C.3/8,1/216

Go Top