パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・1000万回以上/ライフ10倍以上
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上
空気消費量:35%削減
・使用流体温度: -40~60℃
・メンテナンスが容易
・タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
・配管溶接不要
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
2D CADデータはこちら パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 JSXF
電磁弁検索結果を表示 JSXF-P
電磁弁
SMARTVENTタイプ検索結果を表示 JSXFA
エアオペレート検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | 配管方式 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXF 電磁弁 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXF-P 電磁弁 SMARTVENTタイプ | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXFA エアオペレート | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |