直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・パイロット形蒸気タイプJSXP Series追加 New
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
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
2D CADデータはこちら 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 JSX 直動形 検索結果を表示 JSX□□U 直動形
大流量/省電力タイプ検索結果を表示 JSX□□V 直動形真空タイプ 検索結果を表示 JSX□□H 直動形高圧タイプ 検索結果を表示 JSX□□S 直動形蒸気タイプ 検索結果を表示 JSXM 直動形モジュラ取付形 検索結果を表示 JSXD パイロット形 検索結果を表示 JSXP 蒸気タイプ JSXZ 差圧ゼロパイロット形 検索結果を表示 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 JSX 直動形 検索結果を表示 JSX□□U 直動形
大流量/省電力タイプ検索結果を表示 JSX□□V 直動形真空タイプ 検索結果を表示 JSX□□H 直動形高圧タイプ 検索結果を表示 JSX□□S 直動形蒸気タイプ 検索結果を表示 JSXM 直動形モジュラ取付形 検索結果を表示 JSXD パイロット形 検索結果を表示 JSXP 蒸気タイプ 検索結果を表示 JSXZ 差圧ゼロパイロット形 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSX | 直動形 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□U | 直動形 大流量/省電力タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
JSX□□V | 直動形真空タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□H | 直動形高圧タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
JSX□□S | 直動形蒸気タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
JSXM | 直動形モジュラ取付形 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
JSXD | パイロット形 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,1 1/2,2,32A,40A,50A | 10~50 |
JSXP | 蒸気タイプ | N.C. | 3/8,1/2,3/4,1,
1 1/4, 1 1/2,2,32A,40A,50A | 15~50 |
JSXZ | 差圧ゼロパイロット形 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |