WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
    ・高精度リニアガイド採用
    ・繰返し精度:±0.01mm
    ・速度調整機構を一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
    ・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
  • 協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-X7500-KR検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-X7500-KR16

協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    ・チューブレス配管
     パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
    ・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    ・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
    for カワダロボティクス、NEXTAGE 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7-PFL1-□-X1検索結果を表示
シリーズパッド形状 パッド径
ZXP7-PFL1-□-X1平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ32

Go Top