製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により 剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA | 16 |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
-
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-X7400A-ASSISTA | 160(2) 200(6) |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
・角をなくし丸みを持たせた外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□-X1□-ASSISTA | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |