製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B | 16 |
協働ロボット用電動グリッパ LEHF32EK2-64-□□-XA147
for Universal Robots
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ-
・位置・速度・把持力を設定可能
・バッテリレスアブソエンコーダ搭載により、
電源再投入時の原点復帰不要
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
タイプ | シリーズ | 開閉 ストローク (mm) | 把持力[N] |
---|---|---|---|
協働ロボット用 | LEHF32EK2-64-□□-XA147 | 64 | 60~120 |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
for Universal Robots
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-X7400A | 160(2) 200(6) |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□01-X1
for Universal Robots
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□01-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |