WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・高帯電ワークを強力除電
     パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
    ・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
     (高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
     設備の隙間を通して設置可能
     狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
    ・エア供給なしでの強力除電
    ・高速除電  減衰時間約60%短縮
    ・分岐ケーブルによる両方向除電
     1台の高電圧電源で対応可能
    ・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
     バーとノズルの混載接続も可能
    ・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
     コントローラ~バー最大設置距離:15m
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
    IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式機能
IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型コロナ放電式高電圧異常検知
出力チェック
IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型コロナ放電式オートバランス
メンテナンス検知
高電圧異常検知
イオン発生停止入力
出力チェック

Go Top