水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-076-HRW.jpg)
-
・工場内循環水との直接熱交換器。
・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
半導体プロセス装置に実績多数。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
・インバータタイプの選択可能。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRW 2kW, 8kW
15kW, 30kW検索結果を表示 水冷却式サーモチラー/高機能タイプ HRW
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRW 2kW, 8kW
15kW, 30kW検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRW | 20~90℃ | 2kW, 8kW 15kW, 30kW | ±0.3℃ | 水冷却式 (冷凍機なし) | フッ素化液 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(60%) |