コンパクトコンプレッサ CRP
コンパクトコンプレッサ » コンパクトコンプレッサ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 コンパクトコンプレッサ CRP
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 CRP 検索結果を表示
シリーズ | 圧縮方式 | 最大吐出圧力 真空到達圧力 | 最大吐出流量 最大吸込流量 |
---|---|---|---|
CRP | レシプロ (オイルフリー) | 0.55MPa −70kPa | 10L/min(ANR) |