パワークランプシリンダ CKZ5T
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
・質量最大23%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
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
2D CADデータはこちら パワークランプシリンダ CKZ5T
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 CKZ5T 検索結果を表示
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ5T | 15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |