WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55

エアシリンダ » ISOシリンダ
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・耐横荷重性能が1.8倍向上 [New]
     ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
    ・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大 [New]
    ・両ロッド(C55W)タイプ、簡易特注品・オーダーメイド標準化 [New]
     ロッド先端形状変更(-XA□)
     耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
     低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55-Z複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
標準形C55W-Z複動両ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top