ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55
エアシリンダ » ISOシリンダ-
・ISO規格(21287)準拠
・耐横荷重性能が1.8倍向上 [New]
ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大 [New]
・両ロッド(C55W)タイプ、簡易特注品・オーダーメイド標準化 [New]
ロッド先端形状変更(-XA□)
耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C55-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | C55W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |