- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ワンタッチ管継手付クリーンスピードコントローラ AS-FPQ/FPG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラクリーン/低発塵 » 駆動制御機器
-
・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
AS-FPG:ステンレス(SUS304)
・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | 管接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|
(21-)AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |