![従来製品比較(コンパクト製品)CO2排出量削減事例](/assets/about/co2/ja-jp/images/co_compact_main.jpg)
![5ポートソレノイドバルブ JSY Series](/assets/about/co2/ja-jp/images/co_compact_jsy01.jpg)
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・裏配管を用意(A,Bポート)
・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
・M12コネクタ対応(JSY5000)
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |