![従来製品比較(コンパクト製品)CO2排出量削減事例](/assets/about/co2/ja-jp/images/co_compact_main.jpg)
![ガイド付薄型シリンダ JMGP Series](/assets/about/co2/ja-jp/images/co_compact_jmgp01.jpg)
※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
デュアルロッドシリンダ JMGP
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・プッシャ、リフター、クランプ等に適したシリンダ
・全長:最大48%短縮(114mm→59.5mm)
・質量:最大38%削減(1.28kg→0.8kg)
・許容横荷重:6.6倍向上(0.06kg→0.4kg)
・不回転精度:最大40%向上(±0.1°→±0.06°)
・短ピッチ取付が可能
・3方向からの取付可能
上面取付、下面取付、底面取付
・4方向から配管が可能
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | JMGPM | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |