※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック
該当製品のご案内
薄形シリンダ JCQ/JCDQ
エアシリンダ »
コンパクトエアシリンダ
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
薄形シリンダ JCQ/JCDQ
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XC103 オーダーメイド |
フート金具、ロッド側フランジ用シリンダ |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |