|薬液・純水
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
|||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
エアオペレート
|
LV | めねじ・継手付選択可 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
直動 |
LVM | 継手付・めねじ選択可 | ●※ | ||||||||||
LVMK | 継手付・めねじ選択可 | 推奨チューブ径:内径φ2~φ3.2、装着後の外径φ8以下 |
※直接配管:M5・ベース配管:M6
操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
|||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||
ø22 | ø26 | ø32 | ø38 | ø48 | ø60 | ø75 | ø89 | ||||
エアオペレート |
LVP | 塩ビ配管対応 | ● | ● | ● | ||||||
LVW | 塩ビ配管対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |