製品選定ガイド

製品情報 »  製品選定ガイド »  流体制御用 2・3ポートバルブ »  高圧圧縮空気
流体制御用 2・3ポートバルブ

|高圧圧縮空気

最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。

操作方式 シリーズ名 特記 対応接続口径
ねじ継手
(呼び径A/上段、呼び径B/下段)
フランジ継手
(呼び径A/上段、
呼び径B/下段)
6 8 10 15 20 25 32 40 50 32 40 50
M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 1 1/4 1 1/2 2
直動 VXE VXE 低ワット・DCのみ
3.0MPa以下
                       

パイロット

VXH VXH ACのみ
2.0MPa以下
                   
VCH40 VCH40 Gねじ
5.0MPa以下
                     
VCH400 VCH400                    

※Gねじのみ



Go Top