![流体制御用 2・3ポートバルブ](/assets/select_guide/ja-jp/process/images/mainimg.jpg)
|高圧圧縮空気
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
フランジ継手 (呼び径A/上段、 呼び径B/下段) |
|||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | ||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
直動 | VXE | ![]() |
低ワット・DCのみ 3.0MPa以下 |
● | ||||||||||||
パイロット |
VXH | ![]() |
ACのみ 2.0MPa以下 |
● | ● | ● | ||||||||||
VCH40 | ![]() |
Gねじ 5.0MPa以下 |
●※ | ●※ | ||||||||||||
VCH400 | ![]() |
●※ | ●※ | ●※ |
※Gねじのみ