![流体制御用 2・3ポートバルブ](/assets/select_guide/ja-jp/process/images/mainimg.jpg)
|油
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
フランジ継手 (呼び径A/上段、 呼び径B/下段) |
|||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | ||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
直動 | VX2 | ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
JSX | ![]() |
● | ● | ● | ||||||||||||
VXK2 | ![]() |
● | ● | ● | ||||||||||||
VXE | ![]() |
低ワット・DCのみ、 オプション:A/H選択 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
VX3 | ![]() |
オプション :A/D/H/N選択 |
● | ● | ● | |||||||||||
直動 パイロット |
VXH | ![]() |
ACのみ 1.5MPa以下 |
● | ● | ● | ||||||||||
VXD | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VXZ | ![]() |
差圧0作動 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VXP | ![]() |
オプション :A/D/H/N選択 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VXR | ![]() |
水撃対応、 オプション:A/D選択 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外部 パイロット ピストン |
VNA | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
VNB | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |