製品選定ガイド

流体制御用 2・3ポートバルブ

|

最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。

操作方式 シリーズ名 特記 対応接続口径 対応接続口径
ワンタッチ
管継手
ねじ継手
(呼び径A/上段、呼び径B/下段)
フランジ継手
(呼び径A/上段、
呼び径B/下段)
6 8 10 15 20 25 32 40 50 32 40 50
M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 1 1/4 1 1/2 2
直動

VDW

VDW   ø3.2, ø4, ø6                    
VX2 VX2                      
JSX JSX                        
VXK2 VXK2                        
VXE VXE 低ワット

DCのみ
                   
VX3 VX3                        
直動
パイロット
VXD VXD              
VXZ VXZ 差圧0
作動
                 
VXP VXP        
VXR VXR 水撃対応              
VXH VXH ACのみ
2.0MPa以下
                     
外部
パイロット
ピストン
VNB VNB      



Go Top