|真空
最高作動圧力差・使用温度範囲等の製品仕様は詳細ページでのご確認をお願いいたします。
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
流体 | 操作方式 | シリーズ名 | 特記 | 対応接続口径 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ継手 (呼び径A/上段、呼び径B/下段) |
フランジ継手 (呼び径A/上段、 呼び径B/下段) |
||||||||||||||||
- | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | |||||
M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||||
低真空 | 直動 | VDW | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||
VX2 | ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VXK2 | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
VX3・VXV3 | ![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||
外部 パイロット |
VNB | ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
中真空 | 直動 | VDW | ![]() |
● | ● | ||||||||||||
VX2 | ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VX3 | ![]() |
オプション :V, M選択 |
● | ● | ● | ||||||||||||
高真空 | 直動 | XSA | ![]() |
コンプレッション継手、フェースシール継手 1/4, 3/8 |