海外信息 »
对应国际规格的产品 » UL/cUL认证是什么
UL标准 (UL=Underwriters Laboratories Inc)
截至2011年3月
|UL标准是什么
UL是1894年由火灾保险业协会成立的非营利试验机构,在美国被广泛地认可。该机构因1893年芝加哥博览会上发生的重大火灾,由火灾保险业者投资成立,通过调查与试验,确认各种材料、设备对人身、财产构成的危险,制定标准并进行认证工作。
尽管UL认证制度基本上是自愿的,但大多数美国制电器产品均会取得UL认证。
|UL标准的目的
UL标准的目的是排除电子产品火灾及触电的危险性。须取得美国国家认可实验室NRTL(National Recognized Testing Laboratories)的认证。
|UL标准的分类
有6个技术部门。(1)电子部门(2)火灾预防部门(3)防盗、报警部门(4)暖气、空调、冷却部门(5)伤害、化学灾害部门(6)船舶部门。
与SMC相关的是电子部门。
|UL标准的认证分类和类别分类
UL的认证制度分为Listing认证和Recognition认证。

Listing认证一般是针对最终产品的认证,Recognition认证是针对产品组成部件的认证。
SMC的阀和开关,一般被认作是组成产品的部件,属于Recognition认证。
CCN(Category Control Number)代码表示UL认证品的类别管制编号。它由4位字母和1位数字组成。
|UL标准与CSA标准
由于美国和加拿大签订了MRA(Mutual Recognition Agreement)互认协议,因此可相互认证。使用加拿大标准(CSA标准)认证UL时,以C-UL认证标识表示符合CSA规格,产品的认证标识如下。

※上述认证标识是作为NRTL使用UL时的例子,标识的实际风格会因NRTL而不同。