海外信息 »
对应国际规格的产品 » 中国强制认证制度(CCC)符合品清单及自我声明书
中国强制认证制度(CCC)符合品清单及自我声明书
|中国强制认证制度(CCC)涉及产品及获得CCC认证的产品清单【含非标品型号】
产品名 | 型号 注) | 样本 | 自我声明书 |
---|---|---|---|
有触点磁性开关 | 3C-D-90A*/3C-D-93A*/3C-D-A34(A)/3C-D-A44(A)/3C-D-A54*/ 3C-D-A64*/3C-D-A34C-*/3C-D-A44C-* |
DL | DL |
3C-D-A72(H)*/3C-D-A73(H)* | |||
3C-D-A80(H)*/3C-D-A90(V)*/3C-D-A93(V)*/3C-D-B30/3C-D-B30J* | |||
3C-D-B31/3C-D-B31J*/3C-D-B54*/3C-D-B64*/3C-D-B73*/3C-D-B80* | |||
3C-D-C73*/3C-D-C80* | |||
3C-D-E73A*/3C-D-E80A* | |||
3C-D-P70*/3C-D-P74*/3C-D-P80* | |||
3C-D-R731*/3C-D-R732*/3C-D-R801*/3C-D-R802* | |||
3C-D-Z72*/3C-D-Z73*/3C-D-Z80* | |||
压力开关 | 3C-IS1000*/3C-IS3000*/3C-ISG*/3C-IS2761-*/3C-IS10* | DL | DL |
3C-IS100-*/3C-IS101-*/3C-IS112-*/3C-IS113-*/3C-IS114-* | DL | ||
带开关的压力表 | 3C-GP46-* | DL | DL |
流量开关 | 3C-IF3* /3C-IFW5* | DL | DL |
气-电中继阀 | 3C-VR320* | DL | DL |
注)去除“3C-"的标准型号(例:“3C-D-A34*”表示为“D-A34*”),不能作为产品单体向中国出口、流通及贩卖。但若产品组装于气缸或装置中(含同包的情况),则可向中国出口、流通及贩卖。
[清单标记的说明]
・“*”标记(星号)意为不限定数值,可能为任意数字或记号。
・“/”标记(斜杠)用于区分各个型号。
|获得中国防爆(Ex-CCC)认证的产品清单[非标品对应]
![](/assets/overseas/international/zh-cn/ccc/ccc-zh-01a.png)
![](/assets/overseas/international/zh-cn/ccc/ccc-zh-02a.png)
产品名 | 型号 注) | 防爆区域 | 认证书 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | |||
5通电磁阀 | 52-SY5000/7000/9000-X140 | ● | DL | |||||
5通电磁阀 | 50-VFE3000/5000-X140 | ● | DL | |||||
3通电磁阀 | 50-VPE500/700-X140 | ● | DL | |||||
有触点磁性开关 | 3C-D-A93*-1290 | ● | ● | DL | ||||
无触点磁性开关 | 3C-D-M9*-1290 | ● | ● | DL | ||||
智能定位器 | IP8*01-X350/X351 | ● | DL | |||||
电-气定位器 | IP8*00-X350/X351/X352 | ● | DL | |||||
电-气定位器 | IP8*00-X353 | ● | DL |