CSA规格=加拿大规格协会(英:Canadian Standards Association)
截至2011年3月
|CSA规格是什么
CSA规格是加拿大电子产品、医疗器械、机械、器具等的安全规格,1919年作为一个非营利、非政府机构的标准化团体成立。CSA的Canadian Standard Assosiation组织制定规格,CSA International进行产品实验及认证业务。
|CSA规格的目的
CSA规格是电子产品安全性相关的规制,该规格根据加拿大10个州与2个准州的州法,对连接电源使用的电子设备作出了安全性要求,无论其种类数量,都应符合CSA的安全规格。
|CSA规格的特性及加拿大国家规格
CSA规格是协会会员自发开发的规格,其中大多数已被加拿大作为国家规格采用,联邦政府、州政府及其他地方当局会将其引用至法令中。
作为加拿大国家规格采用的CSA规格会在规格编号前加上“CAN”以识别(例如CAN/CSA C22.1)。
|与UL规格的关联
CSA虽为加拿大的规格,但由于美国保险商实验室Underwriters Laboratories Inc.(UL)与加拿大的CSA签有多边承认协议(MRA),根据多边承认协议,通过CSA规格取得NRTL/C认证的产品在美国虽不是UL认证品,但地位相当于满足同等UL测试标准的产品。
|规格的分类
规格的对象分为9大类。
共有(1)生活、环境(2)环境工程学(3)电子设备(4)通信、信息(5)建筑(6)能源(7)运输、物流(8)材料工程学(9)商业、生产管理系统9个大类,包含1500种以上的规格。
|认证分类
CSA按产品实施以下认证分类。
◎标签 (Label):家用电器
◎复审 (Re-examination):上述之外电子产品
◎部件验收 (Component Acceptance)
SMC的产品属于复审(Re-examination)类
|CSA的电子设备安全相关规格
CSA的电子设备安全相关规格分为C22.1和C22.2两个规格编号,总称是Canadian Electrical Code Part 1及Part 2。这些规格基本均与下述事项相关。
■CAN/CSA C22.1 Canadian Electrical Code Part 1
Safety Standard for Electrical Installation
关于室内配线的规格,该规格对家庭电源端至各负载的连接端(插座或其他电器的电源连接点)做出了规定。
■CAN/CSA C22.2系列 Canadian Electrical Code Part 2
与part 1所述规格电源相连接的电子设备、电器或其零件材料的单独规格,总共约有300余种。
■CAN/CSA C22.2 No.0 General Requirements
CAN/CSA C22.2系列的共通规格,常与其他单独的规格一同使用。
■C22.2 No.0.0系列
CAN/CSA C22.2系列的实验方法与构造等共通事项的总括,常被其他单独规格引用。
■CAN/CSA-E系列
SMC的阀对应C22.2 No.139, Electrically Operated valve
|CSA标识的表示与和UL的关系
美国与加拿大签有国际多边承认协议(MRA),可进行综合认证。UL经拿大规格审议会(SCC)的认证机构(CO)及实验机构(TO)认可,可通过CSA规格的实验评价和认证;CSA经OSHA的NRTL认可,可通过美国规格的符合性评价实验和认证。
经UL实验认证的CSA符合品称为C-UL认证品(C-UL标识),经CSA实验认证的UL符合品称为CSA认证品(CSA NRTL标识)。
C-UL标识与CSA NRTL标识

SMC通过CSA同时取得了CSA和UL规格认证。
在相应产品的铭板上有CSA NRTL/C的Logo标识。