海外信息 »
对应国际规格的产品 » EC指令的Q&A
|Q1 什么是CE标识?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s01.jpg)
CE标识是制造商自身证明产品符合EC指令的标识(相关规格须全部符合必须要求事项)。“CE”为“Commuaute Europeenne”(法语,英语为“European Community”)的简称,
|Q2 什么是EC指令与EN规格?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s02.jpg)
|Q3 今后无CE标识的装置会如何?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s03.jpg)
|Q4 若标有CE标识,制造商须承担哪些责任?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s04.jpg)
|Q5 向EU加盟国出口的制造商有何动向?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s05.jpg)
|Q6 EC指令的内容是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s06.jpg)
(截至2010年7月)
指令名称 | 主要指令编号 | 主要产品示例 |
---|---|---|
机械 | 2006/42/EC | 机床、建筑机械、木工机械、零部件安装机、检查机械、纺织机械 |
电磁符合性(EMC) | 2004/108/EC | 使用电子装置的机器、家电、事务机、电话、电动机 |
低电压 | 2006/95/EC | 于AC50~1000V、DC75~1500V工作的元件 |
医疗器械 | 93/42/EEC | 诊断及治疗用器械 |
简易(单纯)压力容器 | 87/404/EEC | 气体压力容器、汽车刹车用压缩空气容器 |
远程通讯终端设备 | 93/97/EEC | 传真、调制解调器、ISDN |
玩具的安全性 | 2009/142/EC | 玩偶、七巧板、儿童汽车 |
燃气设备 | 90/396/EEC | 天然气取暖器、燃气热水器 |
标识 | 93/68/EEC | 统一CE标识相关的表示 |
RoHS | 2011/65/EU | 对于包含电子元件的产品,在废弃时有害物质的相关限制 |
|Q7 机械指令(Machinery Directive)是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s07.jpg)
|Q8 低电压指令(Low Voltage Directive)是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s08.jpg)
|Q9 EMC指令(Electromagnetic Compatibility Directive)是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s09.jpg)
(截至2010年7月)
![](/assets/overseas/international/zh-cn/ce/img_ce_qa01.jpg)
|Q10 RoHS指令
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s10.jpg)
|Q11 简易(单纯)压力容器指令(Simple Pressure Vessels Directive)是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s11.jpg)
|Q12 与SMC相关的指令是什么?需要有CE标识的SMC产品是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s12.jpg)
不使用电子部件的气动元件则不需要CE指令。另外SMC气罐(AT系列)、增压阀用气罐(VBAT)系列虽为简易(单纯)压力容器指令的针对对象,但除专门对应CE的特注品VBAT外,并不符合该指令(不带CE标识),不能向欧洲出口。
|Q13 CE标识品与认证品的区别是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s13.jpg)
|Q14 关于EC指令的特注品(-X型号)
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s14.jpg)
|Q15 关于备用部件(维护用)
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s15.jpg)
|Q16 技术文件(TCF)的内容是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s16.jpg)
1) 设备相关的一般说明(操作说明书等)
2) 系统框图、配线图
3) 解释设备工作方式的必要说明
4) 规格清单及为满足指令要求事项所做的措施说明
5) 实施的检查内容
6) 实验报告书
7) 操作说明书(规格书)
这些文件要求与自我宣告书一起,在产品生产结束后的10年内妥善保存,若规制当局提出审查应能在规定期限内对应。
|Q17 自我宣告书(符合性宣告书)的内容是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s17.jpg)
1) 生产厂家
2) 所在地
3) 产品的名称和型号
4) 符合的指令或整合规格
5) EU内的代理人名称及住址
6) 宣告者的署名
|Q18 关于制造批次的意思
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s18.jpg)
制造批次的意思如下所示。
通常由2位数字组成,也有的产品是4位,这种情况仅参考前两位即可。
|Q19 压力元件指令(Pressure Equipment Directive)是什么?
![](/assets/overseas/international/ja-jp/ce/images/qa_s19.jpg)
压力元件指令是压力元件的设计与制造的方针。
对于最大允许压力超过0.5bar的压力元件,按产品的种类:“容器”、“锅炉"或“配管”,流体的状态:“气体”或“液体”,及是否危险而分类。