產品情報 »
新產品情報 類別
新產品情報
方向控制元件
無線系統 EXW1/EX600-W 系列
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sj1000-x1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_sj1000.jpg)
2023/9
- 大流量タイプのSJ3000Aを追加[New]
- SJ4000マニホールドを追加[New]
- SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
- コネクタ接続(カードエッジ式)
連数の増減、バルブの交換が容易 - ノンプラグイン個別配線にも対応
エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsy1000e.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2023/6
- コンパクトなオールインワンマニホールド
アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに
機器を一体化 - EtherCAT®対応
- オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
- 設置面積:64%削減
- 製品質量:42%削減
- 省エネ機能
CO2排出量(空気消費量):90%削減
SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sus-jsy3000.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/2
- ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
- 配線方式
Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260) - EtherNet/IP™、IO-Linkに対応