產品情報 »
新產品情報 類別
新產品情報
氣壓缸
コンパクトスライド ø6, ø10, ø16, ø20 MXH2 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mxh2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/9
- リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm) - 最大標準ストローク150mm(ø20の場合)
- 質量 最大6%削減(194g→182g)
- 取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
壽命提昇氣壓缸 CXS2-XB24
磁石式無桿缸/基本型 ø6,ø10,ø15,ø20,ø25,ø32,ø40,ø50,ø63
CY3B Series
壽命提昇氣壓缸 CQS-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cqs-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
エアスライドテーブル/高剛性タイプø32 MXQ32-X2600
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mxq32-x2600.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/3
- 4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
採用により高剛性高精度を実現 - テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
- 最大積載質量160N
- アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP - 片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し操作性向上
雙軸氣壓缸 ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2 系列
ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 MGPK Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mgpk-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/1
- チューブ内径 ø12, ø20, ø25, ø40, ø50 追加 [New]
- 容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
- 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
- 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上 - ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加