新製品情報

製品情報 »  新製品情報:協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ

新製品情報

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM for オムロン、
TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ

2021/4

  • Plug & Playですぐ使える
    TMComponent対応 簡単プログラミング
  • 磁石で重量物を吸着・保持が可能
  • 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
  • コンパクトで高保持力
    保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
  • エア遮断時もワークの保持が可能
  • エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
  • ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化

製品特長

協働ロボット用マグネットグリッパ

磁石で重量物を吸着・保持が可能

穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応

コンパクトで高保持力 保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)

エア遮断時もワークの保持が可能

エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能

ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化

TMComponent対応

機器構成

特性

保持力

保持力グラフは、低炭素鋼平板の理論保持力です。保持力はワーク材質、形状等により変化しますので選定結果を目安(参考値)とし、実際に吸着試験を行ってご確認ください。

外形寸法図

TMComponent対応

簡単なプログラミング

オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 認証済専用ソフトTMComponentを使い、専用ソフトウェアツール「TMflow」を搭載したコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータでグラフィカルフローチャートを使用して各種動作、センサ信号を簡単に組込むことが可能。
TMComponentソフトウェアパッケージを保存したUSBメモリをコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータに差込み簡単にソフトのインストールが可能。
※TMComponentソフトウェアパッケージはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。