製品情報 »
新製品情報:エアシリンダ ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250 CS2 Series
新製品情報
エアシリンダ ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø320 CS2 Series


2022/4
- 標準形(片ロッド、両ロッド)にø320を追加[New]
- ロングストローク(ø180~ø320)を追加[New]
- 軽量:質量 最大65%削減(39.1kg → 13.4kg)
- 高剛性:許容横荷重 最大900N
- 作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
製品特長
軽量・高剛性・作業性向上

軽量
カバー素材を変更により軽量化を実現

高剛性
許容横荷重 最大900N(ø320、100 ストローク、ピストンロッド出端時)

配管とクッションバルブを同一面配置により作業性向上
CS1シリーズと取付互換
・シリンダ取付寸法互換
・ロッド先端ねじサイズ互換
CS1 シリーズと同等な横荷重

エアクッション+ダンパクッション併用構造
ダンパクッションによりストロークエンドでのピストン停止時の金属音が軽減されます。(ø180, ø200, ø250, ø320 のみ)
ø125〜ø320 までオートスイッチ取付可能

スムースシリンダ CS2Y Series(ø125〜ø160 のみ)
・最低作動圧力0.005MPa
・5mm/s でも安定した低速作動を実現

詳細はこちら
軸方向集約配管形(ø180, ø200, ø250 のみ)
配管自由度が向上、配管工数の削減
・配管ポートをヘッド側カバー、またはロッド側カバーの軸方向上に配置。
・ロングストローク時、片側で速度調整が可能。さらに配管の取り回しが解消(作業性向上)。

シリーズバリエーション